Robotica DENSO
De uitdagingen en eisen worden door het gebruik van robots steeds diverser, vooral door een grote verscheidenheid aan taken. Dankzij het brede scala aan eindeffectoren van Zimmer Group wordt voldaan aan de uitdagingen en eisen van de meest uiteenlopende toepassingen en wordt, in combinatie met het ecosysteem van DENSO-robots, de weg vrijgemaakt voor automatisering met prestaties op industrieniveau en innovatieve veiligheid.
Met name het MATCH-ecosysteem garandeert maximale compatibiliteit en flexibiliteit op het gebied van handling dankzij de universele en robotspecifieke gestandaardiseerde communicatie-interface - of het nu gaat om grijpers of vacuümsystemen, beide zijn mogelijk. Dit combineert niet alleen snelheid met maximale precisie, maar overbrugt ook de kloof tussen collaboratieve en industriële robots - zelfs in toepassingen die snelheid en hefvermogen op industrieel niveau vereisen.
UW VOORDELEN
- Optimalisering van de productiviteit
- Hoge precisie en dus verhoging van de kwaliteit
- Verbetering van productieprocessen
- Verlaging van de productiekosten
- Nieuwe mogelijkheden in productieprocessen dankzij een op robots gebaseerde implementatie van complexe werkstappen
Toepassingsgebieden
SLIMME COMMUNICATIEMODULE VOOR DENSO-ROBOTS
Snelle inbedrijfstelling dankzij aansluitklare communicatiemodules
Dankzij de aansluitklare communicatiemodules van Zimmer Group wordt de besturing en integratie van intelligente IO-Link- en digitale IO-grijpers met zowel cobots als industriële robots van DENSO zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Hiervoor vertaalt de Smart Communication Module SCM van Zimmer Group het IO-Link-communicatiesysteem naar digitale in- en uitgangen (digitale I/O) en omgekeerd, zodat de gegevensuitwisseling voor maximale informatie naar de robotbesturing is gegarandeerd. Om deze informatie-uitwisseling eenvoudig en zo goed mogelijk te laten verlopen, zijn er kant-en-klare kabelsets voor DENSO-robots beschikbaar.
Compatibel met alle IO-Link-grijpers
Het maakt niet uit om welke Zimmer Group-grijper het gaat: alle IO-Link-grijpercomponenten kunnen worden gebruikt tussen de specifieke DENSO-robotflens en de ISO-steekcirkel via de bijpassende adapterplaat. Als gateway voor de eindeffector communiceert de SCM - een geïntegreerde communicatiemodule - met de robotbesturing. Dit zorgt voor een volledige en tegelijkertijd eenvoudige besturing van de eindeffector - zonder verlies en met maximale veiligheid, waarbij de standaardinterface zorgt voor maximale compatibiliteit met DENSO-robots. De voeding wordt rechtstreeks door de robot geleverd om de informatie van de robotflens veilig en storingsvrij over te brengen naar de DENSO RC8A (hand IO) -robotcontroller.
Maximaal gemak met intuïtieve software
Door de combinatie van Comfort App en TP-RC7/8-besturingseenheid kunnen de grijperfuncties comfortabel en direct via de teach pendant worden bestuurd en geprogrammeerd, waardoor de voordelen van een eenvoudige instelling inclusief essentiële commando's voor een efficiënte en soepele automatische modus worden gecombineerd. Met de robots van DENSO en het uitgebreide portfolio van eindeffectoren van Zimmer Group wordt de ideale voorwaarde voor een hoge precisie en optimale automatisering van collaboratieve robotica met industriële robots gecreëerd.

Wat biedt u als gerenommeerde fabrikant op het gebied van robotica uw klanten aan?
Steffen Wissel: "Denso biedt als toonaangevende fabrikant van industriële robots in het compacte segment zesassige robots met een draagvermogen van 2,5 tot 60 kg en een reikwijdte van 430 tot 2500 mm. En in het Scara-bereik van 350 mm tot 1 meter bereik, en draagvermogens tot 20 kg. Wij bieden deze robots zowel in een standaarduitvoering als in IP65 voor vuile omgevingen, tot en met cleanrooms. Daarnaast hebben we speciale oplossingen, zoals een communicatieflens, of integratie van grijpers, zoals die van de firma Zimmer hier op de stand."
Kai Kohler (Zimmer Group): "Hoe zien jullie momenteel de markt, de trend, de benodigdheden. Welke oplossingen zijn er nodig?"
Steffen Wissel: ”Wij zien de uitdagingen in de maximale flexibiliteit, de open interfaces en de kant-en-klare oplossingen voor de eindklanten, zoals we hier zien in het voorbeeld van Zimmer."
Kai Kohler (Zimmer Group): "Hartelijk dank Steffen voor het inzicht en voor de vele uitdagende gezamenlijke projecten."

PRODUCTZOEKER ROBOTICA
Ontdek onze handige productzoeker voor robotgrijpers en accessoires. Met behulp van goed onderbouwde selectiecriteria komt u snel tot een selectie van geschikte productvoorstellen op maat. Bekijk alle belangrijke gegevens overzichtelijk in één oogopslag en verfijn uw zoekopdracht met handige filters en parameters.

Productzoeker grijpers
Bent u op zoek naar de juiste grijper voor uw toepassing? Krijg een overzicht van ons uitgebreide assortiment met onze productzoeker. Een sortering op slag, grijpkracht en aandrijvingstype helpt u de zoekresultaten te filteren. Via deze is een berekening van uw gebruikerspecifieke parameters mogelijk. Probeer het nu!