IL MEGLIO DELLA CATEGORIA
IL MEGLIO DELLA CATEGORIA
Le pluripremiate pinze pneumatiche premium della serie 5000, grazie alla loro guida profilata a scorrimento in acciaio su acciaio estremamente robusta con rivestimento duro, consentono il massimo della versatilità. Progettate per un utilizzo davvero universale, possiedono a seconda della variante una serie di caratteristiche (velocità, elevata forza di presa, ampia lunghezza delle ganasce) e offrono in questo modo la giusta soluzione per ogni utilizzo!
Famiglia prodotti serie 5000
Le pinze universali, adatte a ogni applicazione. Dalle pinze angolari alle pinze parallele, passando per le pinze a serraggio centrato – con la serie 5000 a voi la scelta!
I VANTAGGI PER VOI
- Steel Linear Guide – La nostra guida più precisa con la massima sicurezza di processo
- Protetta dalla corrosione e a tenuta fino a IP67 – per i parametri ambientali più difficili
- Fino a 30 milioni di cicli senza manutenzione – produzione senza preoccupazioni
- Pneumatica, pneumatica intelligente, elettrica – flessibile grazie a 3 concetti di azionamento
- 1 schema di fori di avvitamento per 3 concetti di azionamento – progettazione non necessaria in caso di sostituzione
A PROVA DI TENUTA, PERSINO NELLE CONDIZIONI PIÙ DIFFICILI
Tutte le pinze premium della serie 5000 sono dotate di serie di una protezione contro la corrosione e sono a tenuta secondo la norma IP64, ossia sono a tenuta di polvere e protette da spruzzi d'acqua provenienti da tutti i lati. Con l'utilizzo di una protezione, garantiscono persino una tenuta secondo il grado di protezione IP67 (tenuta di polvere e protezione da immersione temporanea).
CAMPIONI DI VENDITE
Grazie ai ridotti coefficienti di attrito, alla struttura compatta e alle buone proprietà di funzionamento in caso di emergenza, le pinze della serie 5000 sono in grado di affrontare almeno 30 milioni di cicli senza necessità di manutenzione. Le migliori premesse per un processo di produzione affidabile, durevole e a prova di guasto!

PRONTI PER IL FUTURO
Siete pronti per Industrie 4.0 e state cercando la pinza giusta? Allora consigliamo la nostra variante -IL della serie 5000. Queste pinze ibride IO-Link pneumatico-elettriche sono ideali per gli utenti che vogliono fare il passo nel mondo di Industrie 4.0 della pinza, ma non vogliono fare a meno di un azionamento pneumatico. Nella pinza è integrato un sistema di sensori che rileva la posizione delle ganasce nell'intervallo di +- 0,05 millimetri. Ciò consente non solo il monitoraggio del processo, ma anche, ad esempio, l'identificazione dei pezzi in base al loro diametro. Inoltre, nelle pinze è possibile programmare un totale di 32 record dati di pezzi.
Di seguito sono riportate istruzioni passo-passo su come integrare la pinza IO-Link nel vostro ambiente PLC:
L'UNICA DIFFICOLTÀ È LA SCELTA
Oltre alle nostre pinze con guida profilata a scorrimento in acciaio su acciaio (Steel Linear Guide), è anche possibile scegliere un modello con una guida profilata a scorrimento in acciaio/alluminio (Aluminum Linear Guide). Queste pinze sono particolarmente interessanti per i clienti attenti al prezzo che, tuttavia, non vogliono rinunciare alla qualità collaudata di Zimmer Group. Tecnicamente, le pinze GPP/GPD5000AL con la loro guida profilata a scorrimento in acciaio su alluminio superano tutte le pinze con scanalature a T e sono almeno allo stesso livello delle guide multi-dente presenti sul mercato. In questo modo Zimmer Group garantisce con la sua qualità senza compromessi "made in Germany" fino a 15 milioni di cicli senza manutenzione.

BENCHMARK – DIFFERENZE TANGIBILI
Prodotti
Accessori
Le pinze della serie 5000 presentano una varietà di soluzioni dettagliate che ne facilitano l'uso quotidiano. Inoltre, offriamo una vasta gamma di accessori per pinze come ganasce universali, regolatori posizioni ganasce o ganasce intercambiabili, ma anche pressori a stella i quali riducono notevolmente le sollecitazioni sulle pinze che si verificano, ad esempio, durante il processo di assemblaggio.
SISTEMI
Oltre ai nostri componenti delle pinze standard, offriamo anche soluzioni di sistema personalizzate, dalle specifiche alla realizzazione, per soddisfare in modo adeguato le vostre esigenze. Grazie all'impiego dei nostri moduli collaudati, siamo specializzati nell'offrire soluzioni di alta qualità a prezzi competitivi. Offriamo soluzioni di sistema pronte all'installazione nelle vostre applicazioni e disponiamo di una gamma estremamente varia di gruppi costruttivi, molto facili da regolare e configurare oltre che adattabili agevolmente alla vostra specifica applicazione. Le nostre collaudate soluzioni di sistema, di cui oltre 9.000 sono già commercializzate sul mercato mondiale, sono di lunga durata, richiedono una manutenzione minima e sono inoltre compatibili con Industrie 4.0!