GARANTITO: SENZA SE E SENZA MA
La promessa di garanzia di Zimmer Group
Oltre al nostro prodotto di gamma Premium con la Steel Linear Guide di altissima tecnologia per le richieste più esigenti, la serie 5000 offre anche l'alternativa con la variante AL. Con la sua Aluminum Linear Guide essa è adatta alle applicazioni più semplici, nelle quali oggi vengono impiegate pinze a scanalatura a T o pinze a più denti. In breve, ovunque dove la gamma “Premium” non è necessaria. La serie 5000, con tutte le sue varianti, è sinonimo di 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, l'utilizzo continuo senza limitazioni con una disponibilità massima dell'impianto.

L'alternativa
ALUMInUM LINEAR GUIDE
Sono l'alternativa, perché sono tecnicamente superiori a tutte le pinze a scanalatura a T e almeno allo stesso livello delle pinze a più denti. Sono le “pinze di tutti i giorni” e sufficienti per la maggior parte delle applicazioni, ma offrono anche 15 milioni di cicli senza manutenzione.



Il meglio
STEEL LINEAR GUIDE
Con la Steel Linear Guide la pinza ha ottenuto una guida che riprende il principio comprovato della guida lineare e lo combina con la tecnologia di tenuta e di rivestimento più moderna. Il che fornisce la pinza più robusta in combinazione con una protezione contro la corrosione e la classe di protezione P64, che è attualmente disponibile sul mercato. Nessun problema per questa pinza produrre senza manutenzione fino a 30 milioni di cicli.