Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GED5000

"ALL in ONE"
- Forza di presa praticamente identica a una pinza pneumatica equivalente
- Autorallentamento meccanico in caso di mancanza di corrente
- Forature per il fissaggio identiche a una pinza pneumatica equivalente
- Plug and Play – Soluzione con un solo cavo, controllabile in modo semplice tramite segnale I/O o IO-Link
- Modulo di controllo ACM integrato - forza di presa, tempo di traslazione e punti di commutazione regolabili
- Con protezione anti-corrosione e a tenuta secondo IP64
- Motore DC senza spazzole – fino a 30 milioni di cicli, esente da manutenzione
Caratteristiche della serie
- 30 milioni di cicli senza manutenzione (max.)
- Rilevamento integrato
- IP64
- Protetto dalla corrosione
- Autorallentamento meccanico
- Con pressurizzazione
- Forza di presa regolabile
- IO-Link
- I/O digitale

- Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato
assorbimento elevato di forze e momenti Movimento delle ganasce sincronizzato - Ganascia
Montaggio delle ganasce tramite boccole di centraggio rimovibili Lubrificato in modo permanente mediante la tasca lubrificante applicata - Guarnizione a doppio labbro
Consente IP64 Evita la fuoriuscita del grasso, quindi garantisce una maggiore durata - Steel Linear Guide
Scorrimento acciaio su acciaio Consente l'applicazione di ganasce estremamente lunghe - Fissaggio e posizionamento
In alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato Versione pneumatica ed elettrica identiche ad esclusione dell'altezza - Motore BLDC
Motore a corrente continua senza spazzole resistente all'usura - Advanced Control Modul
Modulo di controllo integrato con soluzione con un solo cavo Forza di presa, tempo di traslazione e rilevamento regolabili attraverso pannello di controllo posto sulla carcassa - Sistema di azionamento
Combinazione di vite trapezoidale e ingranaggio A lunga durata e resistente