Moduli orientabili e rotanti
Moduli orientabili e rotanti ad alta precisione per le vostre soluzioni di automazione. Scoprite i nostri innovativi moduli rotanti e le potenti unità orientabili che offrono soluzioni personalizzate per le vostre esigenze di automazione. I nostri moduli si contraddistinguono per la massima precisione e affidabilità e sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni industriali. Nella produzione, nel montaggio o nell’imballaggio, i nostri moduli rotanti garantiscono un movimento di rotazione efficiente e flessibile che ottimizza i vostri processi produttivi. Affidatevi al nostro know-how e beneficiate di una tecnologia all'avanguardia che porterà la vostra automazione a un livello superiore.
Highlight tecnologico: Moduli orientabili e rotanti di Zimmer Group
- "Fino al 100% in più di prestazioni rispetto al benchmark" Grazie alla decelerazione di fine corsa potete muovere più massa in minor tempo aumentando la produzione di pezzi della vostra macchina
- "Ampio foro centrale" Riducete i profili d’ingombro nella vostra applicazione facendo passare le linee di alimentazione direttamente attraverso il centro della flangia rotante
- "Oltre il 100% di carico radiale in più rispetto al benchmark" I grandi cuscinetti garantiscono robustezza e durata, nonché il massimo della sicurezza di processo nell’applicazione

PERFORMANTE
Nell’orientamento un tempo ciclo più corto possibile è fondamentale. I deceleratori idraulici con tecnologia della scanalatura a spirale di nostra concezione offrono la miglior decelerazione di fine corsa attualmente sul mercato – ideali per le nostre potenti unità orientabili con tempi ciclo estremamente ridotti.

COLLAUDATE
Come pioniere della prima ora offriamo un ampio portfolio che stabilisce nuovi standard di riferimento: oltre al primo asse ribaltabile ammortizzato al mondo abbiamo ad esempio sviluppato la prima unità orientabile con posizione centrale bloccata.

ROBUSTE
Grandi cuscinetti consentono la massima sollecitazione delle nostre unità e dove altri sono in difficoltà, noi siamo in grado di proporre un azionamento a ingranaggi praticamente senza usura con arresti esterni.


Pinze parallele a due ganasce
Serie GPP5000

- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
- Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa
Unità rotanti piatte
Serie SF-C

- Decelerazione dei fine corsa deceleratori idraulici con tecnologia della scanalatura a spirale
- Momento torcente fino a 130 Nm
distributori rotanti
Serie DVR

- Adatto per carichi da bassi a elevati
- Flangia di connessione secondo EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Con 4...8 passanti pneumatici
- Con 4...12 passanti elettrici

- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
- Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa

- Decelerazione dei fine corsa deceleratori idraulici con tecnologia della scanalatura a spirale
- Momento torcente fino a 130 Nm

- Adatto per carichi da bassi a elevati
- Flangia di connessione secondo EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Con 4...8 passanti pneumatici
- Con 4...12 passanti elettrici

Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie MGH8000
Unità rotanti piatte
Serie SF-C

- Decelerazione dei fine corsa deceleratori idraulici con tecnologia della scanalatura a spirale
- Momento torcente fino a 130 Nm
Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GD300

- Guida estremamente robusta scanalata a T per un assorbimento elevato di forze e momenti
- Protezione aggiuntiva contro le polveri e ambienti molto sporchi grazie al coperchio (fornibile come optional)

- Decelerazione dei fine corsa deceleratori idraulici con tecnologia della scanalatura a spirale
- Momento torcente fino a 130 Nm

- Guida estremamente robusta scanalata a T per un assorbimento elevato di forze e momenti
- Protezione aggiuntiva contro le polveri e ambienti molto sporchi grazie al coperchio (fornibile come optional)

Unità rotanti piatte
Serie SF-C

- Decelerazione dei fine corsa deceleratori idraulici con tecnologia della scanalatura a spirale
- Momento torcente fino a 130 Nm
Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GD300

- Guida estremamente robusta scanalata a T per un assorbimento elevato di forze e momenti
- Protezione aggiuntiva contro le polveri e ambienti molto sporchi grazie al coperchio (fornibile come optional)
Pinze parallele a due ganasce
Serie GP400

- Decelerazione dei fine corsa deceleratori idraulici con tecnologia della scanalatura a spirale
- Momento torcente fino a 130 Nm

- Guida estremamente robusta scanalata a T per un assorbimento elevato di forze e momenti
- Protezione aggiuntiva contro le polveri e ambienti molto sporchi grazie al coperchio (fornibile come optional)

Unità rotanti piatte
Serie SF-C

- Decelerazione dei fine corsa deceleratori idraulici con tecnologia della scanalatura a spirale
- Momento torcente fino a 130 Nm
Pinze parallele a due ganasce
Serie GP400

- Decelerazione dei fine corsa deceleratori idraulici con tecnologia della scanalatura a spirale
- Momento torcente fino a 130 Nm

Ganasce rotanti
Serie SBZ

- Decelerazione dei fine corsa regolabile per deceleratori integrati
- Con più supporti di cuscinetti per un assorbimento elevato di momenti
Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie GH6000

- Azionamento diretto sincronizzato mediante ingranaggio
- Guida scanalata a T per l'assorbimento massimo di forze e momenti

- Decelerazione dei fine corsa regolabile per deceleratori integrati
- Con più supporti di cuscinetti per un assorbimento elevato di momenti

- Azionamento diretto sincronizzato mediante ingranaggio
- Guida scanalata a T per l'assorbimento massimo di forze e momenti

Unità rotanti piatte
Serie SF-C

- Decelerazione dei fine corsa deceleratori idraulici con tecnologia della scanalatura a spirale
- Momento torcente fino a 130 Nm
Pinza radiale a due ganasce
Serie GK

- Decelerazione dei fine corsa deceleratori idraulici con tecnologia della scanalatura a spirale
- Momento torcente fino a 130 Nm

Unità rotanti piatte
Serie SF-C

- Decelerazione dei fine corsa deceleratori idraulici con tecnologia della scanalatura a spirale
- Momento torcente fino a 130 Nm
Pinze parallele a due ganasce
Serie GP400

- Decelerazione dei fine corsa deceleratori idraulici con tecnologia della scanalatura a spirale
- Momento torcente fino a 130 Nm