Rotori
Serie SH

"Il Flessibile"
- 4 posizioni raggiungibili
Grazie ai due rotori gestiti separatamente o insieme ottenete la massima flessibilità nel posizionamento del vostro pezzo - Elevato momento torcente
Il rapporto ottimale di spazio e momento torcente riduce i profili d'interferenza e lascia libero spazio prezioso nella vostra applicazione - Angolo di rotazione di 360°
Volete essere flessibili e personalizzare la vostra applicazione? Con l'angolo di rotazione di 360° regolabile illimitatamente questo è possibile!
Caratteristiche della serie
- 1,5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- IP54
- 4 posizioni effettuabili
- 1 milione di cicli esenti da manutenzione (max.)

- Posizione 0
Aria compressa in A‘ e B‘: ala interna ed ala esterna si portano in posizione 0 - Prima posizione intermedia a 90°
Aria compressa in A e A‘: l‘ala esterna ruota di 90° fino in battuta (stopper) - Seconda posizione intermedia a 90°
Aria compressa in B e B‘: l‘ala esterna ruota di 90° con la battuta in posizione 0 L‘ala interna ruota di 180° in senso opposto - Terza posizione a 90°
Aria compressa A e B: l‘ala esterna ruota con l‘ala interna di 90° nella direzione di movimento