Unità rotanti angolari
Serie SWM1000

"Lo Snello"
- Forma ottimizzata
Adattato a un asse a portale, così potete integrare l'unità nel vostro carico macchina risparmiando spazio - Grande flangia di collegamento
La grande superficie di fissaggio semplifica la vostra struttura e consente un montaggio sicuro degli altri utensili - Utilizzo continuo senza guasti
La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione
Caratteristiche della serie
- 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- Decelerazione dei fine corsa Powerstop
- IP30
- Sensore magnetico

- Fissaggio e posizionamento
- Azionamento
cilindro pneumatico a doppio effetto - Valvola di regolazione
per regolare la velocità di rotazione in dotazione - Posizione di fine corsa regolabile
+/- 3° fine corsa regolabile - Flangia di collegamento
per il fissaggio di applicazioni specifiche dell‘utilizzatore - Trasmissione della forza per rotazione a 90°
principio della leva articolata - Deceleratori idraulici brevettati
decelerazione dei fine corsa regolabile