Componenti
Scoprite la varietà dei nostri componenti nei settori della manipolazione, della robotica, della comunicazione industriale, della tecnologia di bloccaggio e frenatura, di decelerazione e della costruzione di macchine. Usate la nostra ricerca prodotti per trovare il prodotto giusto per la vostra applicazione in modo facile e veloce!

Cambioutensile
Serie WWR

- Interfaccia per il collegamento al robot con diametro primitivo conforme a EN ISO 9409-1
- Per pesi maneggiabili fino a 300 kg

- Interfaccia per il collegamento al robot con diametro primitivo conforme a EN ISO 9409-1
- Per pesi maneggiabili fino a 300 kg

Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GD300

- Guida estremamente robusta scanalata a T per un assorbimento elevato di forze e momenti
- Protezione aggiuntiva contro le polveri e ambienti molto sporchi grazie al coperchio (fornibile come optional)

- Guida estremamente robusta scanalata a T per un assorbimento elevato di forze e momenti
- Protezione aggiuntiva contro le polveri e ambienti molto sporchi grazie al coperchio (fornibile come optional)


Cambioutensile
Serie WWR

- Interfaccia per il collegamento al robot con diametro primitivo conforme a EN ISO 9409-1
- Per pesi maneggiabili fino a 300 kg

- Interfaccia per il collegamento al robot con diametro primitivo conforme a EN ISO 9409-1
- Per pesi maneggiabili fino a 300 kg

Cambiapallet
Serie SPP

- Massima forza di trazione e di tenuta
- Design sottile per il massimo sfruttamento dello spazio della macchina
- Rilevamento dello stato di serraggio e della presenza di pallet
- Manipolazione sicura grazie alla funzione di pulizia e all’accumulatore a molla

- Massima forza di trazione e di tenuta
- Design sottile per il massimo sfruttamento dello spazio della macchina
- Rilevamento dello stato di serraggio e della presenza di pallet
- Manipolazione sicura grazie alla funzione di pulizia e all’accumulatore a molla

Cambioutensile
Serie FWR

- Cambioutensile automatizzato senza comando esterno
- Cambioutensili manuali
- Trasferimento mezzi opzionale
- Pinze collaborative certificate DGUV
- Servomotore con controller integrato
- Versione sensibile
- Controllo IO-Link
- Utilizzo in combinazione con parti fisse LWR (IO-Link/RS485)
- Ottimale per applicazioni di pezzi più grandi e di dimensioni diverse grazie alla tecnologia servo

- Cambioutensile automatizzato senza comando esterno
- Cambioutensili manuali
- Trasferimento mezzi opzionale
- Pinze collaborative certificate DGUV
- Servomotore con controller integrato
- Versione sensibile
- Controllo IO-Link
- Utilizzo in combinazione con parti fisse LWR (IO-Link/RS485)
- Ottimale per applicazioni di pezzi più grandi e di dimensioni diverse grazie alla tecnologia servo

Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GPD5000

- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
- Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa

- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
- Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa

Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie GEH6000IL

Pinze parallele a due ganasce
Serie GEP2000

Pinze parallele a due ganasce
Serie GP

Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie GEH6000IL

Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie GEH6000IL


Pinze a due ganasce angolari
Serie DGK

- Sensore magnetico rilevamento indiretto delle posizioni dei pistoni
- Cilindro pneumatico a doppio effetto con pistone ovale e momento massimo di azionamento in rotazione

- Sensore magnetico rilevamento indiretto delle posizioni dei pistoni
- Cilindro pneumatico a doppio effetto con pistone ovale e momento massimo di azionamento in rotazione

Pinze parallele a due ganasce
Serie GPP5000

- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
- Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa

- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
- Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa

Pinze parallele a due ganasce
Serie MGP800

- Ingombri ridotti e forma costruttiva compatta grazie al rilevamento della posizione integrato
- Con ganasce in acciaio temprato e rettificato che garantiscono precisione e lunga durata

- Ingombri ridotti e forma costruttiva compatta grazie al rilevamento della posizione integrato
- Con ganasce in acciaio temprato e rettificato che garantiscono precisione e lunga durata

Pinze parallele a due ganasce
Serie GEP2000

Pinze parallele a due ganasce
Serie GEP2000

Pinze parallele a due ganasce
Serie GPP5000

- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
- Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa
Unità rotanti piatte
Serie SF-C

- Decelerazione dei fine corsa deceleratori idraulici con tecnologia della scanalatura a spirale
- Momento torcente fino a 130 Nm
distributori rotanti
Serie DVR

- Adatto per carichi da bassi a elevati
- Flangia di connessione secondo EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Con 4...8 passanti pneumatici
- Con 4...12 passanti elettrici

- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
- Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa

- Decelerazione dei fine corsa deceleratori idraulici con tecnologia della scanalatura a spirale
- Momento torcente fino a 130 Nm

- Adatto per carichi da bassi a elevati
- Flangia di connessione secondo EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Con 4...8 passanti pneumatici
- Con 4...12 passanti elettrici

Cambioutensile
Serie WWR

- Interfaccia per il collegamento al robot con diametro primitivo conforme a EN ISO 9409-1
- Per pesi maneggiabili fino a 300 kg

- Interfaccia per il collegamento al robot con diametro primitivo conforme a EN ISO 9409-1
- Per pesi maneggiabili fino a 300 kg

Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie GEH6000IL

Pinze ad aghi
Serie ST

- Corsa di apertura regolabile mediante ghiera posta all'esterno della carcassa
- Guida estremamente robusta, scanalata a T per un assorbimento elevato di forze e momenti

- Corsa di apertura regolabile mediante ghiera posta all'esterno della carcassa
- Guida estremamente robusta, scanalata a T per un assorbimento elevato di forze e momenti

Pinze parallele a due ganasce
Serie MGP800

- Ingombri ridotti e forma costruttiva compatta grazie al rilevamento della posizione integrato
- Con ganasce in acciaio temprato e rettificato che garantiscono precisione e lunga durata

- Ingombri ridotti e forma costruttiva compatta grazie al rilevamento della posizione integrato
- Con ganasce in acciaio temprato e rettificato che garantiscono precisione e lunga durata

Pinze parallele a due ganasce
Serie GEP2000

Pinze per montaggio O-Ring esterni
Serie GS

- Corsa di apertura regolabile mediante ghiera posta all'esterno della carcassa
- Guida estremamente robusta, scanalata a T per un assorbimento elevato di forze e momenti

- Corsa di apertura regolabile mediante ghiera posta all'esterno della carcassa
- Guida estremamente robusta, scanalata a T per un assorbimento elevato di forze e momenti

Pinze parallele a due ganasce
Serie GEP2000

Pinze parallele a due ganasce
Serie GPP5000

- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
- Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa

- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
- Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa

Pinze parallele a due ganasce
Serie GEP5000

Pinze parallele a due ganasce
Serie GPP5000

- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
- Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa

- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
- Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa

Pinze parallele a due ganasce
Serie GPP5000

- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
- Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa

- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
- Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa

Pinze parallele a due ganasce
Serie GEP2000
Bridge Communication Module
Serie BCM

- Portata wireless della comunicazione punto-punto fino a 10 m, fino a 30 m con visuale libera
- Scalabile, facile ampliamento ad altre pinze tramite registrazione sul master
- Design industriale
- Certificato IP67

- Portata wireless della comunicazione punto-punto fino a 10 m, fino a 30 m con visuale libera
- Scalabile, facile ampliamento ad altre pinze tramite registrazione sul master
- Design industriale
- Certificato IP67

Unità rotanti piatte
Serie SF-C

- Decelerazione dei fine corsa deceleratori idraulici con tecnologia della scanalatura a spirale
- Momento torcente fino a 130 Nm
Pinze parallele a due ganasce
Serie GP

- Decelerazione dei fine corsa deceleratori idraulici con tecnologia della scanalatura a spirale
- Momento torcente fino a 130 Nm

Pinze parallele a due ganasce
Serie GP400

Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GPD5000

- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
- Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa
Flangia angolare
Serie WFR

- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
- Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa

Pinze parallele a due ganasce
Serie GEP2000
Cambioutensile
Serie WWR

- Interfaccia per il collegamento al robot con diametro primitivo conforme a EN ISO 9409-1
- Per pesi maneggiabili fino a 300 kg

- Interfaccia per il collegamento al robot con diametro primitivo conforme a EN ISO 9409-1
- Per pesi maneggiabili fino a 300 kg

distributori rotanti
Serie DVR

- Adatto per carichi da bassi a elevati
- Flangia di connessione secondo EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Con 4...8 passanti pneumatici
- Con 4...12 passanti elettrici
Flangia angolare
Serie WFR
Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GPD5000

- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
- Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa

- Adatto per carichi da bassi a elevati
- Flangia di connessione secondo EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Con 4...8 passanti pneumatici
- Con 4...12 passanti elettrici

- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
- Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa


Cambioutensile
Serie WWR

- Interfaccia per il collegamento al robot con diametro primitivo conforme a EN ISO 9409-1
- Per pesi maneggiabili fino a 300 kg

- Interfaccia per il collegamento al robot con diametro primitivo conforme a EN ISO 9409-1
- Per pesi maneggiabili fino a 300 kg