![](/fileadmin/_processed_/6/2/csm_dt_head_it_775e5b5f2b.jpg)
Gli ammortizzatori industriali e i prodotti Soft Close sono un segno tangibile della capacità innovativa e dello spirito pionieristico della Know-how Factory.
I deceleratori industriali del marchio PowerStop sono caratterizzati dall'esclusiva tecnologia con scanalatura a spirale. Rispetto ai deceleratori idraulici tradizionali con fori di strozzatura, attraverso la scanalatura a spirale con rastrematura continua, viene eseguita un'ammortizzazione precisa e senza vibrazioni. In questo modo i PowerStop raggiungono il massimo assorbimento di energia nel minimo spazio.
Calcolo e selezione più rapidi del deceleratore idraulico. Uno strumento potente, che porta velocemente a delle decisioni consolidate e combina le funzioni di calcolo, aiuto nella scelta e configuratore.
Un calcolo in comodità fornisce risultati rapidi. È possibile scegliere facilmente tra una vasta gamma di diverse condizioni di carico quella più adatta al proprio caso. La procedura è oltremodo semplice: Si sceglie la condizione di carico adatta, ed è sufficiente completare poi soltanto con i valori richiesti per poter ottenere un risultato affidabile.
Aiuto nella scelta chiaro. Gli ammortizzatori disponibili che corrispondono a queste indicazioni vengono visualizzati dall'utente in una funzionale tabella. Nella tabella, per ogni ammortizzatore viene calcolato singolarmente l'assorbimento di energia e lo sfruttamento.
Scelta minuziosa grazie ai filtri. Mediante i filtri è possibile indicare condizioni aggiuntive, per esempio temperature particolarmente elevate o ridotte, impiego in camera pneumatica, ambienti inquinati o angolo ampio nell'impatto del carico. In base al filtro selezionato, il software mette a disposizione la variante adatta e gli accessori o le opzioni di equipaggiamento necessari.
Soluzione convincente, disponibile in mobilità. Poiché il programma di calcolo è disponibile online, il cliente non deve installare alcun software e può accedervi non solo con qualunque PC o laptop, ma anche con smartphone o tablet.
Ricerca prodotti Deceleratori idraulici industriali Downloads