CAMBIOPALLET SPP

INTRODUZIONE PRODOTTO

Bloccaggio sicuro in tutti i campi di impiego

Con il cambiopallet, Zimmer Group amplia la gamma di prodotti dei sistemi di bloccaggio a punto zero. Oltre al cambio di pallet in macchine utensili, vengono offerte numerose possibilità nell’ambito dell’automazione, ad esempio la manipolazione di componenti in portali o su robot con elevata ripetibilità. 

Grazie al design sottile e alla struttura compatta di piastra di serraggio e pallet di serraggio, è possibile caricare i pallet stando molto vicini al banco macchina e sfruttare al massimo il suo vano. Elevate forze di trazione generano un sistema straordinariamente rigido la cui eccellente forza di tenuta consente momenti torcenti massimi e un collegamento ad alta precisione tra robot e piastra di serraggio. In questo modo, soprattutto la manipolazione di pallet pesanti diventa più facile e sicura. 

Prodotto

  • Massima forza di trazione e di tenuta
  • Design sottile per il massimo sfruttamento dello spazio della macchina
  • Rilevamento dello stato di serraggio e della presenza di pallet
  • Manipolazione sicura grazie alla funzione di pulizia e all’accumulatore a molla
  1. Robot
  2. Cambiopallet
  3. Accoppiamento pallet
  4. Pallet di serraggio
  5. Piastra di serraggio con sistema di bloccaggio a punto zero
  6. Banco macchina

Cambiopallet SPP

Il cambiopallet è concepito per serrare gli accoppiamenti pallet o i perni di serraggio con elevata ripetibilità. Grazie alla sua struttura viene serrato senza alcuna pressione pneumatica. Con un impulso supplementare tramite il collegamento PLUS è possibile aumentare la forza di serraggio.

È dotato di quattro dispositivi antitorsione per l’accoppiamento pallet. La funzione di soffiaggio e pulizia integrata impedisce che nell’alloggiamento del perno, sulla superficie di appoggio e nei dispositivi antitorsione si accumuli sporco o liquido.

L’accoppiamento pallet funge da interfaccia pallet del prodotto e realizza il collegamento con il pallet di serraggio. Il dispositivo antitorsione consente un orientamento senza gioco dei cuscinetti durante l’assemblaggio con il prodotto. Un funzionamento sicuro può essere verificato tramite sensori con un rilevamento della posizione del pistone e un rilevamento del perno di serraggio. Tutte le funzioni possono essere direttamente azionate tramite i collegamenti pneumatici laterali. È possibile azionare il prodotto anche tramite collegamenti alternativi sul fondo.

Il cambiopallet rappresenta l’interfaccia con il robot o un collegamento all’accoppiamento pallet.

L'accoppiamento pallet è il collegamento sicuro tra il cambiopallet e il pallet di serraggio. Il perno di serraggio montato garantisce la trasmissione della forza e i quattro dispositivi antitorsione consentono l’assorbimento dei momenti.

Sulla piastra di serraggio è montato l’accoppiamento pallet. In alternativa è possibile applicare anche solo un perno di serraggio e due spine (come dispositivo antitorsione) nei pallet di serraggio.


Funzioni

Il cambiopallet si blocca ad accoppiamento geometrico come il sistema di bloccaggio a punto zero tramite i segmenti di serraggio adattati in modo specifico al profilo dei perni, generando un sistema estremamente rigido in grado di assorbire forze elevate con la massima ripetibilità.

Grazie a forze di trazione elevatissime e all’uso di acciaio inossidabile temprato, il sistema offre un collegamento ad alta precisione tra il robot e il pallet di serraggio.


Contattateci

Dati personali
Comunicazione