WER4000FPL06-06-A

Elemento di connessione
Serie WER4000
Dati tecnici
Quantità di passaggi pneumatici | 6 |
Filettatura di collegamento | G1/8" |
Portata d'aria per ogni passaggio | 500 [l/min] |
Serie | WER4000 |
Tipo di trasmissione | pneumatici |
Adatto per dimensioni costruttive | WWR1160 / WWR1200 |
Adatto per | Parte fissa |
Pressione di esercizio | -0.6 ... 10 [bar] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP54 |
Peso | 0.31 [kg] |
Parte mobileadatta
Numero contatti | Tipo di connessione | Filettatura di collegamento | ||
---|---|---|---|---|
WER4000LPL06-06-A | G1/8" | ![]() |