Elemento di connessione
Serie WER4000

Flangia robotica di connessione [EN ISO 9409-1]
Lato del collegamento
N° ordine | Quantità di passaggi pneumatici | Filettatura di collegamento | Portata d'aria per ogni passaggio | |
---|---|---|---|---|
WER4000FPL06-06-A | 6 | G1/8" | 500 [l/min] | |
WER4000LPL06-06-A | 6 | G1/8" | 500 [l/min] | |
WER4000FPL15-12-A | 15 | M5 | 150 [l/min] | |
WER4000LPL15-12-A | 15 | M5 | 150 [l/min] | |