GV1-8X8

Raccordi filettati lineari
Serie GV

  • Riduzione costi grazie a montaggio e smontaggio rapidi
  • Versione lineare
Dati tecnici
TipologiaRaccordi filettati lineari
Peso0.01 [kg]
Filettatura di collegamentoG1/8"
Tubo di collegamento Ø esterno8 [mm]
Lunghezza25 [mm]
Quota D114 [mm]
Quota i5 [mm]
Quota L120 [mm]
S14 [mm]