Elément de serrage
Série LBPS

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • Élément de sécurité, à fermeture sans énergie (NC)
    Freinage sûr en cas de panne d’alimentation, par accumulateur d’énergie à ressort
  • durée de vie élevée
    jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique
  • construction étroite et compacte
    par l’utilisation de pistons en U
  • La plus grande flexibilité possible
    Raccord d'air supplémentaire par le haut
  • Détecteur d’état simple
    Interrogation de la position du piston avec un capteur de champ magnétique
Taille d’installation: LBPS15
N° de commandeForce de maintienPression de service min.Sens du montage
LBPS1501AS2-A400 [N]5.5 [bar]d'en haut
LBPS1501AS2-LP-A300 [N]4 [bar]d'en haut
LBPS1501SS2-A400 [N]5.5 [bar]de face
LBPS1501SS2-LP-A300 [N]4 [bar]de face
LBPS1502BS2-A400 [N]5.5 [bar]de face
LBPS1502BS2-LP-A300 [N]4 [bar]de face
LBPS1505AS2-A400 [N]5.5 [bar]de face
LBPS1505AS2-LP-A300 [N]4 [bar]de face
LBPS1505GS2-A400 [N]5.5 [bar]de face
LBPS1505GS2-LP-A300 [N]4 [bar]de face
Taille d’installation: LBPS20
N° de commandeForce de maintienPression de service min.Sens du montage
LBPS2001AS2-A650 [N]5.5 [bar]d'en haut
LBPS2001AS2-LP-A450 [N]4 [bar]d'en haut
LBPS2001SS2-A650 [N]5.5 [bar]de face
LBPS2002BS2-A650 [N]5.5 [bar]de face
LBPS2001SS2-LP-A450 [N]4 [bar]de face
LBPS2002BS2-LP-A450 [N]4 [bar]de face
LBPS2005AS2-A650 [N]5.5 [bar]de face
LBPS2005AS2-LP-A450 [N]4 [bar]de face
LBPS2012IS2-A650 [N]5.5 [bar]de face
LBPS2012IS2-LP-A450 [N]4 [bar]de face
LBPS2014DS2-A650 [N]5.5 [bar]de face
LBPS2014DS2-LP-A450 [N]4 [bar]de face
Taille d’installation: LBPS25
N° de commandeForce de maintienPression de service min.Sens du montage
LBPS2501AS2-A750 [N]5.5 [bar]d'en haut
LBPS2501AS2-LP-A550 [N]4 [bar]d'en haut
LBPS2501SS2-A750 [N]5.5 [bar]de face
LBPS2501SS2-LP-A550 [N]4 [bar]de face
LBPS2502BS2-A750 [N]5.5 [bar]de face
LBPS2502DS2-A750 [N]5.5 [bar]de face
LBPS2504FS2-A750 [N]5.5 [bar]de face
LBPS2502BS2-LP-A550 [N]4 [bar]de face
LBPS2502DS2-LP-A550 [N]4 [bar]de face
LBPS2504FS2-LP-A550 [N]4 [bar]de face
LBPS2505AS2-A750 [N]5.5 [bar]de face
LBPS2505AS2-LP-A550 [N]4 [bar]de face
LBPS2505BS2-A750 [N]5.5 [bar]de face
LBPS2505BS2-LP-A550 [N]4 [bar]de face
LBPS2512IS2-A750 [N]5.5 [bar]de face
LBPS2512IS2-LP-A550 [N]4 [bar]de face
LBPS2514DS2-A750 [N]5.5 [bar]de face
LBPS2514DS2-LP-A550 [N]4 [bar]de face
Taille d’installation: LBPS30
N° de commandeForce de maintienPression de service min.Sens du montage
LBPS3001AS2-A1200 [N]5.5 [bar]d'en haut
LBPS3001AS2-LP-A850 [N]4 [bar]d'en haut
LBPS3001ES2-A1200 [N]5.5 [bar]d'en haut
LBPS3001ES2-LP-A850 [N]4 [bar]d'en haut
LBPS3001SS2-A1200 [N]5.5 [bar]de face
LBPS3001SS2-LP-A850 [N]4 [bar]de face
LBPS3002AS2-A1200 [N]5.5 [bar]de face
LBPS3005AS2-A1200 [N]5.5 [bar]de face
LBPS3003AS2-A1200 [N]5.5 [bar]d'en haut
LBPS3004FS2-A1200 [N]5.5 [bar]de face
LBPS3002BS2-A1200 [N]5.5 [bar]de face
LBPS3002AS2-LP-A850 [N]4 [bar]de face
LBPS3002BS2-LP-A850 [N]4 [bar]de face
LBPS3003AS2-LP-A850 [N]4 [bar]d'en haut
LBPS3004FS2-LP-A850 [N]4 [bar]de face
LBPS3005AS2-LP-A850 [N]4 [bar]de face
LBPS3010BS2-A1200 [N]5.5 [bar]d'en haut
LBPS3010BS2-LP-A850 [N]4 [bar]d'en haut
LBPS3012FS2-A1200 [N]5.5 [bar]d'en haut
LBPS3012FS2-LP-A850 [N]4 [bar]d'en haut
LBPS3014DS2-A1200 [N]5.5 [bar]d'en haut
LBPS3014DS2-LP-A850 [N]4 [bar]d'en haut
LBPS3014ES2-A1200 [N]5.5 [bar]d'en haut
LBPS3014ES2-LP-A850 [N]4 [bar]d'en haut
Taille d’installation: LBPS35
N° de commandeForce de maintienPression de service min.Sens du montage
LBPS3501AS2-A1900 [N]5.5 [bar]d'en haut
LBPS3501AS2-LP-A1250 [N]4 [bar]d'en haut
LBPS3501ES2-A1900 [N]5.5 [bar]de face
LBPS3501ES2-LP-A1250 [N]4 [bar]de face
LBPS3502AS2-A1900 [N]5.5 [bar]de face
LBPS3502AS2-LP-A1250 [N]4 [bar]de face
LBPS3502BS2-A1900 [N]5.5 [bar]de face
LBPS3502BS2-LP-A1250 [N]4 [bar]de face
LBPS3503AS2-A1900 [N]5.5 [bar]de face
LBPS3505AS2-A1900 [N]5.5 [bar]de face
LBPS3505BS2-A1900 [N]5.5 [bar]de face
LBPS3504FS2-A1900 [N]5.5 [bar]de face
LBPS3503AS2-LP-A1250 [N]4 [bar]de face
LBPS3504FS2-LP-A1250 [N]4 [bar]de face
LBPS3505AS2-LP-A1250 [N]4 [bar]de face
LBPS3505BS2-LP-A1250 [N]4 [bar]de face
LBPS3510BS2-A1900 [N]5.5 [bar]de face
LBPS3510BS2-LP-A1250 [N]4 [bar]de face
LBPS3512FS2-A1900 [N]5.5 [bar]de face
LBPS3512FS2-LP-A1250 [N]4 [bar]de face
LBPS3514ES2-A1900 [N]5.5 [bar]de face
LBPS3514ES2-LP-A1250 [N]4 [bar]de face
Taille d’installation: LBPS45
N° de commandeForce de maintienPression de service min.Sens du montage
LBPS4501AS2-A2600 [N]5.5 [bar]d'en haut
LBPS4501AS2-LP-A1800 [N]4 [bar]d'en haut
LBPS4501ES2-A2600 [N]5.5 [bar]de face
LBPS4501ES2-LP-A1800 [N]4 [bar]de face
LBPS4502AS2-A2600 [N]5.5 [bar]de face
LBPS4502AS2-LP-A1800 [N]4 [bar]de face
LBPS4502BS2-A2600 [N]5.5 [bar]de face
LBPS4502BS2-LP-A1800 [N]4 [bar]de face
LBPS4504FS2-A2600 [N]5.5 [bar]de face
LBPS4503AS2-A2600 [N]5.5 [bar]de face
LBPS4505AS2-A2600 [N]5.5 [bar]de face
LBPS4503AS2-LP-A1800 [N]4 [bar]de face
LBPS4504FS2-LP-A1800 [N]4 [bar]de face
LBPS4505AS2-LP-A1800 [N]4 [bar]de face
LBPS4505BS2-A2600 [N]5.5 [bar]de face
LBPS4505BS2-LP-A1800 [N]4 [bar]de face
LBPS4510BS2-A2600 [N]5.5 [bar]de face
LBPS4510BS2-LP-A1800 [N]4 [bar]de face
LBPS4512FS2-A2600 [N]5.5 [bar]de face
LBPS4512FS2-LP-A1800 [N]4 [bar]de face
LBPS4514DS2-A2600 [N]5.5 [bar]de face
LBPS4514DS2-LP-A1800 [N]4 [bar]de face
LBPS4514ES2-A2600 [N]5.5 [bar]de face
LBPS4514ES2-LP-A1800 [N]4 [bar]de face
Taille d’installation: LBPS55
N° de commandeForce de maintienPression de service min.Sens du montage
LBPS5501AS2-A3600 [N]5.5 [bar]d'en haut
LBPS5501AS2-LP-A2250 [N]4 [bar]d'en haut
LBPS5501ES2-A3600 [N]5.5 [bar]de face
LBPS5501ES2-LP-A2250 [N]4 [bar]de face
LBPS5502AS2-A3600 [N]5.5 [bar]de face
LBPS5502AS2-LP-A2250 [N]4 [bar]de face
LBPS5502BS2-A3600 [N]5.5 [bar]de face
LBPS5502BS2-LP-A2250 [N]4 [bar]de face
LBPS5503AS2-A2900 [N]5.5 [bar]de face
LBPS5503AS2-LP-A2250 [N]4 [bar]de face
LBPS5505AS2-A3600 [N]5.5 [bar]de face
LBPS5505AS2-LP-A2250 [N]4 [bar]de face
LBPS5505BS2-A3600 [N]5.5 [bar]de face
LBPS5505BS2-LP-A2250 [N]4 [bar]de face
LBPS5512FS2-A3600 [N]5.5 [bar]de face
LBPS5512FS2-LP-A2250 [N]4 [bar]de face
LBPS5514ES2-A3600 [N]5.5 [bar]de face
LBPS5514ES2-LP-A2250 [N]4 [bar]de face
N° de commandeForce de maintienPression de service min.Sens du montage
LBPS impossible
LBPS sur demande
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le piston et le mors de serrage et de freinage
  3. Mors de serrage et de freinage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. boîtier étroit
  5. Piston pneumatique
    le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur
  6. Accumulateur d’énergie à ressort
    pour fermer l’unité de serrage sans pression