Elément de serrage
Série MKR
![](/fileadmin/_processed_/3/f/csm_ZIM_BIL_SER_MKR__SALL__AIN__V2_ba5d68fc44.png)
- quel que soit le fabricant
pour guidages circulaires et sur arbres - à ouverture sans énergie (NO)
à fermeture sous pression - durée de vie élevée
jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique
N° de commande | Force de maintien | Pression de service nominal | Ø arbre | |
---|---|---|---|---|
MKR1000A | 650 [N] | 6 [bar] | 10 [mm] | |
MKR1200A | 650 [N] | 6 [bar] | 12 [mm] | |
MKR1500A-A | 650 [N] | 6 [bar] | 15 [mm] | |
MKR1600A-A | 650 [N] | 6 [bar] | 16 [mm] | |
MKR2000A | 1000 [N] | 6 [bar] | 20 [mm] | |
MKR2500A | 1200 [N] | 6 [bar] | 25 [mm] | |
MKR3000A | 1750 [N] | 6 [bar] | 30 [mm] | |
MKR3200A | 1850 [N] | 6 [bar] | 32 [mm] | |
MKR4000A | 1850 [N] | 6 [bar] | 40 [mm] | |
MKR5000A | 1850 [N] | 6 [bar] | 50 [mm] | |
MKR6000A | 1850 [N] | 6 [bar] | 60 [mm] |
![](/fileadmin/_processed_/4/6/csm_ZIM_SCH_FUN_MKR__SALL__AIN__V3_ffce2a9ae9.png)
- Guidage circulaire
adapté aux guidages circulaires et sur arbres - Mécanisme à clavette
Transmission de force entre le piston et le mors de serrage - Mors de serrage
moulé sur le guidage circulaire - Boîtier
- Piston pneumatique
le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur