Groupe électropneumatique
Série AEPN

- Léger et puissant
Grâce à sa forme compacte, le groupe peut être positionné très près des consommateurs et atteindre des temps d'ouverture et de fermeture très rapides. - Plusieurs plages de pression au choix
Il est possible de régler deux plages de pression différentes afin de répondre aux exigences spécifiques de l'application avec la plus petite dépense d'énergie possible. - Consultation intégrée
Grâce à l'interrogation intégrée, les pressions sont régulées et maintenues de manière fiable. - Contrôle
Il est possible de réaliser différentes séquences de processus grâce à deux vannes pouvant être commandées indépendamment l'une de l'autre. - Indépendant
Grâce à sa commande simple et à sa technique 24V, le groupe électropneumatique est prédestiné aux unités mobiles alimentées par batterie, comme les systèmes de transport sans conducteur.
Caractéristiques de la série
- Détection intégrée
- Digital I/O
- Soupapes intégrées
- Conception incluse
- Commande multiple indépendante

- Raccord d'air P2
- Raccord d'air P1
- Aération rapide
- Énergie + contrôle
- Ventilation/aspiration
- Fixation