SYSTÈME DE SERRAGE RAPIDE
Procédé de préparation raccourci
Dans les processus de production modernes, l’efficacité et la flexibilité prennent une importance croissante. Cette exigence de flexibilité place les entreprises de moulage par injection face à un défi constant : produire des lots de plus en plus petits pour répondre aux souhaits croissants de stocks réduits et de livraisons just-in-time. Pour le relever, il est essentiel d’abaisser les frais d’armement des machines pour gagner un temps précieux lors du changement d’armement, et ainsi produire plus tout en garantissant la création de valeur ajoutée dans le cadre d’un processus fiable.
VOS avantages
- Temps d’attente de la machine réduit grâce à un procédé de préparation considérablement raccourci
- Gain de temps d’env. 15 à 25 minutes par rapport au serrage traditionnel
- Procédé de préparation ne nécessitant qu’une seule personne, même sur les gros outils
- Solution plus économique que la concurrence
- Aucun frais de maintenance
- Possibilité d’utiliser l’intégralité de la plaque de la machine
- Aucune plaque d’isolation thermique ni aucun anneau de centrage requis au niveau de l’outil
- Grande précision au changement d’outil offrant des avantages dans les tâches de manutention automatisées
- Hauteur minimale du dispositif de changement d’outil ; 30 mm ou 36 mm avec la plaque d’isolation thermique
- Utilisable sur tous les types de machines
- Grande stabilité, capacité de charge élevée et faible usure
- Températures d’outil élevées par rapport à d’autres systèmes
- Sécurité mécanique
- Adaptation au cas par cas des trous de vis à la plaque de machine existante


Changement d’armement en quelques minutes

Aucun outil supplémentaire requis
Avec le système de serrage rapide de Zimmer, le responsable des réglages peut changer l’armement avec une seule clé en main. Aucun autre outil (griffe, vis ou autre) n’est requis. Aucun risque, donc, de perdre les petits éléments dans le système en fonctionnement. Ce système bien pensé se règle en quelques étapes, réalisables par une personne seule. Autre avantage du système de serrage rapide : aucun anneau de centrage ou autre n’est nécessaire car le centrage se fait par le boulon de serrage de l’outil. Là encore, plus besoin de chercher partout les petites pièces.
SERRAGE SANS SYSTÈME DE SERRAGE
Serrage traditionnel
On utilise généralement différents accessoires pour changer l’armement ou procéder au serrage des dispositifs de moulage par injection : des vis, des griffes, des rondelles, etc. de sorte que, traditionnellement, le changement d’armement va de pair avec la recherche de griffes, de vis et d’autres outils.
Les conditions de serrage peuvent, elles aussi, changer, et l’opérateur se trouvera donc parfois contraint de refaire les réglages pour chaque outil. Le serrage traditionnel présente aussi l’inconvénient de ne pas permettre l’utilisation de l’intégralité de la plaque de la machine, voire de nécessiter l’intervention de deux personnes lorsqu’il s’agit de serrer de gros outils.

TEMPS D’ARMEMENT DE LA MACHINE RÉDUIT PRODUCTIVITÉ MAXIMALE
Fourni
- 2 plaques de serrage rapide prêtes au montage avec excentrique de verrouillage monté
- 1 adaptateur pour le centrage sur la machine de moulage par injection
- 1 clé système
- Vis pour fixer la plaque de serrage rapide sur la machine de moulage par injection