Mors pivotants
Série SB

"L’unité économique"
- Concentration sur l’essentiel
Ce mode de rotation extrêmement économique réduit vos coûts de production - Technique éprouvée
La fiabilité éprouvée depuis plus de 20 ans vous garantit une production fluide - Angle de rotation flexible
Choisissez l’angle de rotation (90° ou 180°) à l’aide des butées fournies. Vous êtes ainsi flexible et n’avez besoin que d’un produit pour réaliser plusieurs tâches dans votre système
Caractéristiques de la série
- 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
- Amortisseur de fin de course élastomère
- IP54
- Capteur inductif
- Angle de rotation 90°
- Angle de rotation 180°
- Bride de connexion
- Positions de fin de course réglables +/- 3

- Arbre de connexion
disponible avec arbre à clavette ou arbre six pans positionnement simple et rapide pour une application spécifique des pièces transportées - Palier monté sur double roulement
absorption de forces et couples élevés - Butée de position finale
angle de rotation de 90° ou 180° robuste avec une surface de butée en fibroflex - Détection de positionnement
détection des positions finales 0° ou 90° (180°) avec des capteurs inductifs de proximité intégré dans le boîtier - Butée de position finale
réglage de la position finale pouvant atteindre +/- 3° - Transmission de force
courroies dentée robustes précis, sécurité de fonctionnement, longue durée de vie - Alimentation d‘énergie
possible sur plusieurs faces - Entraînement
vérin pneumatique double effet à ailettes