Pince à aiguilles
Série ST

- Réglage de la course en continu
Vous pouvez ajuster la course individuellement et en continu à votre application à l’aide d’une bague de réglage - Fonction d’évacuation des pièces à usiner
Cette fonction vous permet de déposer les pièces à usiner de manière sûre et rapide sans perturber le déroulement du processus - Détection par capteur magnétique
La détection des positions finales permet des cycles plus courts et une commande permanente
Caractéristiques de la série
- 5 millions de cycles sans maintenance (max.)
- IP30
- Capteur magnétique

- Aiguilles rétractables
perforation au milieu de l‘aiguille - Transmission de force
par axe trempé - Racleur
évite que le produit reste collé au moment de la dépose - Réglage de la course
règlage de la course - Ressort intégré
rappel par ressort - Raccord pneumatique
pour évacuation de la matière - Alimentation d‘énergie
possible à plusieurs endroits (Modèle ST40) - Entraînement
vérin pneumatique simple effet avec rappel par ressort - Rainure de détection
fixation et positionnement des détecteurs magnétiques