Pince expansible
Série LGG

- Protection de la surface au moyen de picots en caoutchouc
Protégez durablement la surface de vos pièces à usiner et réduisez ainsi le nombre de pièces mises au rebut - Arrêt sécurisé
Même en cas de dynamique élevée, vos pièces à usiner sont solidement maintenues grâce au coefficient de frottement important - Entraînement direct
La commande avec une seule alimentation pneumatique réduit les frais de montage et les irrégularités du contour
Caractéristiques de la série
- IP54
- Sans entretien

- Alimentation d‘énergie
axial à partir des LG axiale et radiale - Fixation
par ajustement, filtage, contre-écrou - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé sans dilatation exessive de la membrane durant un cycle de préhension à vide - Préhension directe par picots
grande force de maintien par un coefficient de frottement élevé - Préhension par membrane simple effet en caoutchouc
nécéssite peu de materiel de pilotage retour à la position initiale sans pression d´air ajustement de la force de préhension par réglage de la pression (2-6 bars) - Coeur en caoutchouc
economise le volume d´air et rabaisse le temps de cycle (à partir de LG35-39)