Pinces angulaires deux mors
Série DGK

"DEUX en UN"
- Réglage de la course en continu
Vous pouvez ajuster l’angle d’ouverture de 180° individuellement à votre application à l’aide d’une vis de réglage - 2 en 1
La préhension et la rotation dans un module vous permettent d’optimiser l’exploitation de votre espace de construction - Réglage individuel possible
Ainsi, vous restez flexible : vous choisissez sur place l’angle de rotation dont vous avez besoin pour votre application : 90 ou 180°

- Vis de réglage course
réglage en continu de l‘ouverture - Mors de préhension
fixation des mors de préhension - mécanisme à levier coudé guidé
mouvement synchrone des mors de la pince auto-maintien mécanique - Position finale réglable 0/90°/180°
les butées de position sont incluses à la livraison - Transmission à came
robuste et à faible usure - Entraînement
deux vérins pneumatiques à double effet - Guide pour détecteurs inductifs de proximité
le détecteur localise la position finale de la rotation et la position de la pince