Joint tournant
Série DVR
![](/fileadmin/_processed_/8/4/csm_SOM_BIL_SER_DVR__SALL__AIN__V2_546ba3ed33.png)
- Dispositif de transfert de fluides compact
Ce dispositif de transfert de fluides évite toute rupture de câble et les irrégularités du contour via les conduits d’alimentation - Construction plate
Ce type de construction réduit au minimum la charge de couple pour votre robot et permet l’utilisation d’outils de plus petite taille et moins chers - Contacts dorés
Vous pouvez transférer de manière sûre et flexible tout type de courant : des courants très faibles aux courants allant jusqu’à 250 volts et 6 ampères
Taille d’installation: DVR40 | ||||
N° de commande | Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1 | Transfert pneumatique de l’énergie | Transfert électrique de l’énergie | |
---|---|---|---|---|
DVR40I4 | TK 40 | 4 [Nombre] | 4 pôles | |
Taille d’installation: DVR50 | ||||
N° de commande | Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1 | Transfert pneumatique de l’énergie | Transfert électrique de l’énergie | |
DVR50I4 | TK 50 | 4 [Nombre] | 4 pôles | |
Taille d’installation: DVR63 | ||||
N° de commande | Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1 | Transfert pneumatique de l’énergie | Transfert électrique de l’énergie | |
DVR63I6 | TK 63 | 6 [Nombre] | 6 pôles | |
Taille d’installation: DVR80 | ||||
N° de commande | Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1 | Transfert pneumatique de l’énergie | Transfert électrique de l’énergie | |
DVR80I6 | TK 80 | 6 [Nombre] | 6 pôles | |
Taille d’installation: DVR100 | ||||
N° de commande | Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1 | Transfert pneumatique de l’énergie | Transfert électrique de l’énergie | |
DVR100I4 | TK 100 | 4 [Nombre] | 8 pôles | |
DVR100I8 | TK 100 | 8 [Nombre] | 8 pôles | |
Taille d’installation: DVR125 | ||||
N° de commande | Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1 | Transfert pneumatique de l’énergie | Transfert électrique de l’énergie | |
DVR125I4 | TK 125 | 4 [Nombre] | 12 pôles | |
DVR125I8 | TK 125 | 8 [Nombre] | 12 pôles | |
Taille d’installation: DVR160 | ||||
N° de commande | Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1 | Transfert pneumatique de l’énergie | Transfert électrique de l’énergie | |
DVR160I4 | TK 160 | 4 [Nombre] | 12 pôles | |
DVR160I8 | TK 160 | 8 [Nombre] | 12 pôles |
![](/fileadmin/_processed_/5/b/csm_SOM_SCH_FUN_DVR__SALL__AIN__V4_b7a0db1155.png)
- Etayage du couple de rotation
etayage par le robot pendant la rotation - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé acier nitruré - Bride de connexion au robot
diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1 - Connexion pneumatique directe
pour la version WWR - Système de contact à ressort
en double contact à partir du modèle DVR63 - Anneau de friction
OR dur plaqué très bonne conductibilitée - Jusqu'à 8 passages pneumatique intégrés
pour un montage sans conduite d´air Le faisceau de tuyaux ne doit pas être nécessairement pivoté lui aussi - Transmission énergétique jusqu'à 12 canaux
pour les transmissions énergétique sans câbles pas de câbles sous torsion