Changeur d’outil
Nos changeurs d’outils vous offrent la solution parfaite pour maximiser la flexibilité et la productivité de vos processus de fabrication. Conçus pour une précision et une durabilité maximales, ils permettent de passer rapidement et en toute sécurité d’un outil à l’autre. Des systèmes compacts aux modèles très complexes pour les applications industrielles, vous trouverez chez nous le changeur d’outils adapté à vos exigences individuelles. Parcourez notre sélection et découvrez la diversité de nos produits innovants, qui rendent vos processus de production plus efficaces et augmentent votre compétitivité.
TECHNOLOGIE PHARE : CHANGEUR D’OUTIL
- « Un arrêt sécurisé en cas de chute de pression » : un système redondant généré par la combinaison d’un accumulateur à ressort et d’un dispositif d’auto-maintien mécanique garantit la sécurité de votre machine
- « Construction ultra plate » : ce type de construction réduit au minimum la charge de couple pour votre robot et permet l’utilisation d’outils de plus petite taille et moins chers
- « Une infinie diversité de dispositifs de transfert de fluides » : quel que soit le fluide que vous souhaitez transférer, nous avons déjà mis en œuvre un grand nombre d’applications et nous trouverons la solution adaptée à vos exigences

Varié
Vous souhaitez installer individuellement votre machine et disposer librement du transfert des fluides ? Vous pouvez choisir chez nous parmi toute une diversité d’éléments énergétiques normalisés. Nous développons également volontiers une solution spécifique au client pour vous.

Normalisé
L’encombrement en hauteur réduit la capacité de charge de votre robot. Nos composants de robotique sont donc extrêmement plats et peuvent être associés à d’autres sans nécessiter une plaque d’adaptation supplémentaire. Le montage direct côté robot se fait via la bride de vissage conformément à la norme EN ISO 9409-1.

Sécurité certifiée
Nous faisons de la sécurité de la production une priorité dans notre entreprise. Nos changeurs d’outil vous offrent une fiabilité maximale, avec des capteurs intégrés, des ressorts montés pour maintenir la force et des boulons de verrouillage en ligne extrêmement robustes.


Centre d’intérêt : L’importance des changeurs d’outils
Dans la robotique, les changeurs d’outils jouent un rôle déterminant. Apprenez-en plus ici sur le contexte et les raisons pour lesquelles les changeurs d’outils ne doivent pas être sous-estimés en tant qu’élément clé de l’automatisation complète.