Liaison rotule
Série KG

- Possibilité de bloquer la position de déviation
Soyez flexible dans votre application, adaptez votre manutention à vos pièces à usiner et bloquez la position de déviation de manière sûre - Grande bride de réception
La grande surface de vissage simplifie votre construction et sécurise la mise en place des éléments de montage - Modèle en acier
L’absorption maximale de la force et du couple vous permet une utilisation flexible avec une dynamique plus élevée