Contre-écrou
Série PVM
Disponible pour M4-M36
Un écrou en acier inoxydable est fourni avec chaque amortisseur industriel. En cas de montage dans un alésage sans filetage, un écrou supplémentaire peut être commandé pour une fixation bilatérale.
N° de commande | Filetage | Poids | Sans silicone | |
---|---|---|---|---|
PVM04X05-A | M4 | 1 [g] | Oui | |
PVM05X05-A | M5 | 1 [g] | Oui | |
PVM06X05-A | M6 | 1 [g] | Oui | |
PVM08X10-A | M8 | 1 [g] | Oui | |
PVM10X10-A | M10 | 3 [g] | Oui | |
PVM12X10-A | M12 | 4 [g] | Oui | |
PVM14X10-A | M14 | 5 [g] | Oui | |
PVM14X15-A | M14 | 6 [g] | Oui | |
PVM16X10-A | M16 | 6 [g] | Oui | |
PVM16X15-A | M16 | 8 [g] | Oui | |
PVM20X15-A | M20 | 14 [g] | Oui | |
PVM22X15-A | M22 | 18 [g] | Oui | |
PVM25X15-A | M25 | 26 [g] | Oui | |
PVM27X15-A | M27 | Oui | ||
PVM27X30-A | M27 | 31 [g] | Oui | |
PVM33X15-A | M33 | 63 [g] | Oui | |
PVM36X15-A | M36 | 83 [g] | Oui | |
PVM45X15-A | M45 | Oui | ||
PVM45X20-A | M45 | Oui |