Dispositif de rentrage automatique
Série Silento Universale
![](/fileadmin/_processed_/c/f/csm_ZIM_BIL_SER_E050-08-124-SILENTOUNIVERSALE__SALL__AIN__V1_2c6205af05.png)
N° de commande | Masse à freiner | Direction de travail | Course libre | |
---|---|---|---|---|
E050-08-124 | 30.0 [kg] | Fermeture vers l’intérieur | Non | |
E050-08-133 | 30.0 [kg] | Fermeture vers l’intérieur | Oui | |
E050-08-135 | 50.0 [kg] | Fermeture vers l’intérieur | Oui |