Référence du système

Pince pour cellules solaires

Composants pour le vide | Solutions système | Construction de machines et d'installations | Énergie solaire et éolienne

Ventouses
Série NS

  • Stabilité élevée pour surfaces plates et instables
  • Les picots empêchent l'absorption des matériaux fins
plus
1. Ventouses
  • Stabilité élevée pour surfaces plates et instables
  • Les picots empêchent l'absorption des matériaux fins
plus
Défi

Lors de la manipulation de cellules solaires ultra-sensibles, des exigences extrêmement élevées sont posées à la technique de vide. Lors de la prise des cellules solaires, la ventouse ne devait exercer presque aucune force sur la pièce, car les cellules solaires ne mesurent que quelques millimètres d’épaisseur et sont très fragiles.

Solution

La solution se base sur un coulisseau de ventouse spéciale à guide ultra-précis pour une réception en douceur des cellules solaires. Le guidage poncé fait glisser la ventouse très légèrement vers l’arrière en cas de contact avec la surface, garantissant ainsi une manipulation en toute sécurité.

Faits saillants et données techniques
  • IP40
  • Pneumatiques
  • Préhension externe
Données techniques
Type d’entraînementVAC
Force de préhension max.45 [N]
Concept de préhensionKRAFT
Protection de la préhensionDRUCKSICHER
Classe IPIP40
Poids système0.5 [kg]
Poids de la pièce max.0.5 [kg]
Température max. de la pièce à usiner110 [°C]
Composants standard intégrés

CONTACTEZ-NOUS

Données personnelles
Message