Référence du système
Pince pour blocs de béton
Pince de préhension | Solutions système | Construction de machines et d'installations | Robot industriel

Pinces parallèles deux mors
Série GP400

- Grande force de préhension par un transfert optimal de la force d´entrainement en force de préhension
1. Pinces parallèles deux mors

- Grande force de préhension par un transfert optimal de la force d´entrainement en force de préhension
Défi
Lors de la production de briques de construction et de bordures en Russie, celles-ci devaient être retirées du convoyeur pour être empilées sur des palettes. Les difficultés majeures résidaient notamment dans les conditions ambiantes rudes (encrassement élevé, fluides abrasifs, etc.) de l’installation.
Solution
La solution était composée d’une pince standard GP430 de Zimmer Group, complétée par un cache poussière (IP67).
Faits saillants et données techniques
- IP64
- Pneumatiques
- Préhension interne
- Sécurité de la force de préhension pour le ressort
Données techniques
Type d’entraînement | PNEU |
Force de préhension max. | 6600 [N] |
Concept de préhension | KRAFT |
Protection de la préhension | FED |
Course max. | 60 [mm] |
Classe IP | IP64 |
Poids système | 25 [kg] |
Poids de la pièce max. | 30 [kg] |
Température max. de la pièce à usiner | 80 [°C] |
Composants standard intégrés