Référence des composants

Système d'identification ultramoderne

Pince de préhension | Composants

Task & Solution

Un système d'étiquetage de pointe conçu pour la manipulation de produits aux formes ou aux surfaces exigeantes. Parfaitement adapté aux matériaux qui requièrent un haut niveau de protection et qui doivent éviter le contact humain direct. Notre préhenseur de petites pièces GEP2000 certifié pour les salles blanches en combinaison avec un robot SCARA d'EPSON :

  • Préhenseur électrique à commande numérique pour une communication sans faille.
  • Système de capteur de champ magnétique externe pour une détection précise de la position.
  • Manipulation sensible et précise des flacons et des tubes à essai avec vitesse et flexibilité.
  • Maintien de la force de préhension par un engrenage à vis sans fin robuste - maintien sûr des composants dans toutes les conditions.

CONTACTEZ-NOUS

Données personnelles
Message