Référence des composants
Manipulation des pôles de batterie
Pince de préhension | Composants | Construction de machines et d'installations | Métal

Pinces parallèles deux mors
Série GEP2000

- Course plus grande pour un espace de construction restreint
- Commande ultra simple
- Positionnement possible avec IO-Link
1. Pinces parallèles deux mors

- Course plus grande pour un espace de construction restreint
- Commande ultra simple
- Positionnement possible avec IO-Link
Task & Solution
- Lissage et consolidation de la surface des pôles de batterie
- Transport depuis la séparation et positionnement précis dans la station de traitement
- Lissage et consolidation de la surface par les rouleaux de laminage lisse profilés spécialement développés par Wenaroll GmbH avec une force définie.
- Transport sûr des bornes de batterie traitées vers les convoyeurs grâce aux pinces de précision GEP2000 du Zimmer Group.
Faits saillants et données techniques
- 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
- Auto-maintien mécanique
- Positionnable
- Certifiée salle blanche
Composants standard intégrés