Référence du système
Pince pour support de roues
Pince de préhension | Solutions système | Mobilité | Automobile | Chaîne cinématique pour moteurs à combustion interne

Pince parallèles deux mors grande course
Série GH6000

- Entrainement direct synchronisé par pignon
- Guidage par rainure en Té pour absorption maximale de forces et de couples
1. Pinces parallèles deux mors

- Entrainement direct synchronisé par pignon
- Guidage par rainure en Té pour absorption maximale de forces et de couples
Défi
Dans le présent exemple d’application, il s’agit d’un traitement mécanique de pièces en acier. Le défi principal consistait à introduire avec précision différents modèles de supports de roues dans un mandrin hydraulique.
Solution
La solution : un système pneumatique de chargement et de déchargement, intégré à la pince. Un presseur actif était également utilisé pour maintenir l’objet dans le dispositif pendant le serrage.
Faits saillants et données techniques
- IP40
- Pneumatiques
Données techniques
Type d’entraînement | PNEU |
Force de préhension max. | 1200 [N] |
Concept de préhension | FORM |
Protection de la préhension | DRUCKSICHER |
Course max. | 60 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Poids système | 82 [kg] |
Poids de la pièce max. | 30 [kg] |
Température max. de la pièce à usiner | 80 [°C] |
Composants standard intégrés