PLANIFICATION DES ITINÉRAIRES ET GESTION DE FLOTTE AMR
Dans l’Industrie 4.0 en pleine expansion, les robots mobiles autonomes (AMR) constituent un facteur de réussite crucial. Pour réaliser l’objectif d’automatisation complète d’une production, la gestion de flotte joue un rôle clé pour le secteur de l’AMR. Elle garantit des procédures fluides et surtout efficaces, une productivité 24h/24 et 7j/7 et une grande flexibilité. Mais qu’entend-on exactement par gestion de flotte et pourquoi est-elle indispensable à l’automatisation au moyen de l’AMR ?
La gestion de flotte inclut la commande, la planification et la surveillance d’une flotte d’AMR au sein d’une entreprise. Le système de gestion de flotte que nous utilisons nous permet de vous offrir un package complet. Cette gestion de flotte permet de mettre en œuvre, dès le début du projet, la simulation des trajets futurs. Dans le processus lui-même, la gestion de flotte contrôle et opère de manière efficace en termes de coûts et de temps les commandes de déplacement, la planification des itinéraires et la gestion de la charge des différents véhicules. En outre, nous intégrons la gestion de flotte dans les infrastructures informatiques existantes et dans votre système ERP/MES afin de permettre un processus logistique entièrement automatisé.
La gestion de flotte pour notre série AMR Miles vous offre une solution complète, adaptée aux défis de l’intralogistique et de la production modernes. L’utilisation de la gestion de flotte vous permet d’améliorer l’efficacité, de mettre en œuvre aisément votre système et de le faire évoluer sans problème, ce qui réduit vos coûts d’exploitation globaux tout en augmentant votre productivité.
VOS AVANTAGES AVEC LA GESTION DE FLOTTE
- Transmission des commandes possible en se connectant à ERP/MES ou manuellement
- Distribution efficace des commandes, les commandes prioritaires ou urgentes peuvent être traitées en priorité
- Gestion de la charge et des batteries, les facteurs d’influence propres peuvent être pris en compte
- Communication avec les portes, les ascenseurs
- et les systèmes incendie
- Commande simple de différents halls ou niveaux
- Le dégagement autonome et le contournement d’obstacles peuvent être activés/désactivés ou activés uniquement dans des zones spéciales
- Intégration de véhicules de différents fabricants – compatible avec l’interface VDA 5050
Notre approche de la mise en œuvre
Analyse et développement de concepts : nous analysons vos exigences spécifiques et développons le concept d’automatisation idéal. La configuration du système est établi sur la base de celle de l’installation de manière à ce qu’un minimum d’adaptations soit nécessaire, et à vous garantir une intégration optimale.
Simulation en temps réel et paramétrage : afin d’identifier rapidement les éventuels défis, une simulation du système en temps réel est effectuée. Tous les paramètres importants sont alors pris en compte et adaptés.
Intégration dans les systèmes existants : nos solutions peuvent s’intégrer parfaitement dans votre système ERP existant ainsi que dans la technologie de commande (MES) afin de permettre une commande et une surveillance efficaces.

Pourquoi Zimmer Group est le partenaire idéal pour votre système de gestion de flotte :
Solutions spécifiques aux clients : Nous comprenons que chaque installation est unique. C’est la raison pour laquelle nous pouvons régler différents paramètres dans la gestion de flotte selon leurs souhaits.
Un soutien complet : De la planification à la mise en service, nous vous accompagnons tout au long du processus. Cela permet de rendre la mise en œuvre d’une gestion de flotte aussi fluide que possible.
Conseils personnalisés : Contactez notre équipe d’experts pour discuter de vos besoins spécifiques et trouver une solution conforme à vos prescriptions.