Robot
Série URe

  • Automatisation flexible
  • Changement d’équipement rapide
Caractéristiques de la série
  • portée jusqu'à 850 mm
  • portée jusqu'à 1.300 mm
  • précision de 0,02 mm
  • précision de 0,03 mm
  • Max. TCP jusqu'à 1,0 m/s
  • Possibilité d'utiliser des compétences de cobot
  • portée jusqu'à 500 mm