Interfaces

  • Bloc de distributeur extractible avec soupapes à voies et buses d’aspiration de vide
  • Soupape d’arrêt sûre incorporée à une désactivation pneumatique à l’intérieur du robot ZiMo
  • Fonctionnement silencieux grâce à des amortisseurs intégrés
  • 2x soupapes à 5/3 voies, à actionnement électrique
  • 2x buses d’aspiration de vide
  • Raccord Ø6
Caractéristiques de la série
  • Niveau de performance d