Robot
Série ABB GoFa

- Une limitation bien pensée de la puissance et de la force grâce à des capteurs de couple intégrés
- Conception sûre du robot, géométrie arrondie, aucun point d’écrasement/de pincement
- Certifié en matière de sécurité, catégorie 3, niveau de performance d
- Amélioration de l’interaction grâce à l’interface côté bras
- Fonctionne sur l’armoire de commande OmniCore économe en énergie
Caractéristiques de la série
- IP54
- IP67
- portée jusqu'à 1.520 mm
- portée jusqu'à 950 mm
- portée jusqu'à 1.270 mm
- Max. TCP jusqu'à 2,2 m/s
- Max. TCP jusqu'à 2,0 m/s
- Possibilité d'utiliser des compétences de cobot
- Salle blanche (classe 4) possible