Moteur à combustion conventionnel

- Réglage pneumatique du calibre
- Compensation standard XY
- Augmentation du coefficient de frottement en raison du durcissement des broches de préhension (convient uniquement pour le chargement de pièces brutes)
Caractéristiques de la série
- IP64
- Pneumatiques
- Entraînement servomoteur AC
- Préhension externe
- Préhension interne
- Sécurité de la force de préhension pour le ressort