Industrie ferroviaire

- Essieu A avec sortie 500 Nm
- Essieu C
- Conception au poids optimisé
- Jeu de mors à deux niveaux, en fonction de la géométrie de la pièce concernée
- Broche filetée auto-maintenue dans le module de préhension
Caractéristiques de la série
- Auto-maintien mécanique
- Force de préhension réglable
- Entraînement servomoteur AC
- Préhension externe