EOAT et systèmes de préhension pour les processus de fonderie

Avec plus de 30 ans d’expérience dans le développement d’outils end-of-arm (EOAT) pour l’automatisation des fonderies et des forges, nous proposons des solutions qui permettent de relever les défis les plus complexes. Nos systèmes EOAT sur mesure sont conçus pour maximiser l’efficacité et la flexibilité de votre production. Quelle que soit la taille de votre fonderie ou de votre forge, nos solutions de préhension innovantes réduisent non seulement les coûts de main-d’œuvre, mais augmentent également la productivité et la compétitivité de votre entreprise. Fiez-vous à notre expertise pour faire passer vos processus d’automatisation au niveau supérieur.

CONTACT

Notre savoir-faire comprend :

  • La connaissance des exigences spécifiques des fonderies
  • La résolution de tâches manuelles complexes et dangereuses grâce aux systèmes de préhension
  • Des études préliminaires pour vérifier la faisabilité

Températures élevées – notre solution

Misez sur notre expertise en matière d’automatisation et profitez de solutions parfaitement adaptées aux exigences spécifiques des fonderies, et ce pour une efficacité et une fiabilité maximales des processus.

  • Classe de protection IP : des produits spécialement étanches garantissent une protection totale contre les conditions ambiantes les plus difficiles.
  • Niveau de performance et sécurité : une sécurité maximale pour l’homme et la machine grâce à des principes de sécurité éprouvés.
  • Vaste portefeuille et savoir-faire de longue date : la connaissance du domaine et les années d’expérience de nos développeurs garantissent la sécurité des processus et une grande disponibilité, même dans des conditions ambiantes difficiles.

Notre portefeuille EOAT couvre l’automatisation des procédures suivantes :

  • Moulage sous pression : procédé de moulage pour la production en série
  • Moulage au sable : procédé de moulage au moyen de moules en sable
  • Moulage de précision : procédé de moulage pour les plus petites pièces moulées
  • Forgeage : façonnage de pièces métalliques à l’aide de presses et de marteaux
  • Ébarbage : usinage ultérieur de pièces moulées

Références clients

Unités de pivotement à plat
Série SF-C

  • Amortisseurs hydrauliques avec technologie de rainure hélicoïdale, approche sans usure de la position finale
  • Couple pouvant atteindre 130 Nm
plus
1. Unités de rotation
  • Amortisseurs hydrauliques avec technologie de rainure hélicoïdale, approche sans usure de la position finale
  • Couple pouvant atteindre 130 Nm
plus
Référence du système
Pince pour noyaux en sable

Pinces concentrique trois mors
Série GPD5000

  • Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
  • Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
  • Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
plus
1. Pinces concentriques trois mors
  • Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
  • Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
  • Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
plus
Référence du système
Système de manipulation du noyau de sable à Schlichte

Vous avez des questions ? Écrivez-nous !

Données personnelles
Message