BKT121751

Outils pour l’usinage du bois

  • Le groupe Zimmer propose des mécanismes de forage orientables personnalisés dans différentes variantes
  • Nombre de broches et disposition variables
  • Divers agrégats pour les usinages les plus divers (unité de perçage horizontale, scie à rainurer, Clamex, bande à pot)
  • Traitement du bois, des matériaux composés et des plastiques
Données techniques
Interface outilsØ10h6 Weldon
Dimension des crans32 [mm]
Vitesse de rotation maximale7500
Nombre de broches5
Disposition des brochesForme en L
RefroidissementConvection
Intervalle d'entretien500 [h]
AspirationOui
PresseurOui
Connexion du moteurBridé
Broche de perçage horizontaleNon
ÉtanchéitéNon
Groupe de ferruresNon
ClamexNon
Broche de fraisageNon
Unité de manipulationNon
Scie à rainurerNon