BKT114392

Outils pour l’usinage du bois
- Le groupe Zimmer propose des mécanismes de forage orientables personnalisés dans différentes variantes
- Nombre de broches et disposition variables
- Divers agrégats pour les usinages les plus divers (unité de perçage horizontale, scie à rainurer, Clamex, bande à pot)
- Traitement du bois, des matériaux composés et des plastiques
Données techniques
Interface outils | Ø10h6 Weldon |
Dimension des crans | 32 [mm] |
Vitesse de rotation maximale | 7500 |
Nombre de broches | 7 |
Disposition des broches | Forme en T |
Refroidissement | Convection |
Intervalle d'entretien | 500 [h] |
Aspiration | Oui |
Presseur | Oui |
Connexion du moteur | Bridé |
Broche de perçage horizontale | Non |
Étanchéité | Oui |
Groupe de ferrures | Oui |
Clamex | Non |
Broche de fraisage | Non |
Unité de manipulation | Non |
Scie à rainurer | Non |