ZFCF60-PU-14F

Ventouse plate
Série ZFCF
- Diamètre : 30 mm à 125 mm
- Géométrie optimale
- Pour des plaques métalliques ainsi que des pièces de carrosserie minces et huileuses
- Structure profilée sur la face inférieure de la ventouse pour une friction accrue entre la pièce à usiner et le dispositif d’aspiration
- Manutention en toute sécurité pour des applications à grande vitesse sans déformation de la tôle
- Très durable et résistante grâce aux propriétés matérielles du polyuréthane
- Domaines d’application
- Automobile
- Verre
- Bois et matériels composés
Données techniques
Diamètre | 60 [mm] |
Matériau | Polyuréthane |
Raccord fileté | G1/4 po intérieur |
Force de levage parallèle à -20 kPa | 5.5 [kg] |
Force de levage parallèle à -60 kPa | 13.3 [kg] |
Force de levage parallèle à -90 kPa | 16.7 [kg] |
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 5.6 [kg] |
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 15.2 [kg] |
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 22.3 [kg] |
Duretés Shore | 60 |
Forme de la tétine | rond |
Couleur | Orange translucide |
Température de service | 0 ... +60 [°C] |
Volume | 14.6 [cm³] |
Poids | 0.056 [kg] |
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger