ZFCF30-N-18F

Ventouse plate
Série ZFCF
- Diamètre : 30 mm à 125 mm
- Géométrie optimale
- Pour des plaques métalliques ainsi que des pièces de carrosserie minces et huileuses
- Structure profilée sur la face inférieure de la ventouse pour une friction accrue entre la pièce à usiner et le dispositif d’aspiration
- Manutention en toute sécurité pour des applications à grande vitesse sans déformation de la tôle
- Très durable et résistante grâce aux propriétés matérielles du polyuréthane
- Domaines d’application
- Automobile
- Verre
- Bois et matériels composés
Données techniques
Diamètre | 30 [mm] |
Matériau | NBR |
Raccord fileté | G1/8 po intérieur |
Force de levage parallèle à -20 kPa | 0.8 [kg] |
Force de levage parallèle à -60 kPa | 2 [kg] |
Force de levage parallèle à -90 kPa | 2.9 [kg] |
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 2 [kg] |
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 4.6 [kg] |
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 6.4 [kg] |
Duretés Shore | 60 |
Forme de la tétine | rond |
Couleur | bleu |
Température de service | -20 ... +110 [°C] |
Volume | 2 [cm³] |
Poids | 0.016 [kg] |
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger