ZD70-PU-M8M

Ventouse en cloche
Série ZD
- Diamètre : 30 mm à 90 mm
- Géométrie optimale
- Pour des surfaces irrégulières et courbes
- Manutention en toute sécurité de la pièce à usiner, sans vibrations ni secousses
- Domaines d’application
- Métal
- Bois et matériels composés
- Intralogistique
Données techniques
Diamètre | 70 [mm] |
Matériau | Polyuréthane |
Raccord fileté | M8 extérieur |
Force de levage parallèle à -20 kPa | 4.2 [kg] |
Force de levage parallèle à -60 kPa | 11.6 [kg] |
Force de levage parallèle à -90 kPa | 16.2 [kg] |
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 7.15 [kg] |
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 18.8 [kg] |
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 24.9 [kg] |
Duretés Shore | 60 |
Forme de la tétine | rond |
Couleur | Orange translucide |
Température de service | 0 ... +60 [°C] |
Volume | 38 [cm³] |
Poids | 0.047 [kg] |
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger