ZD60-N-18F

Ventouse en cloche
Série ZD
- Diamètre : 30 mm à 90 mm
- Géométrie optimale
- Pour des surfaces irrégulières et courbes
- Manutention en toute sécurité de la pièce à usiner, sans vibrations ni secousses
- Domaines d’application
- Métal
- Bois et matériels composés
- Intralogistique
Données techniques
Diamètre | 60 [mm] |
Matériau | NBR |
Raccord fileté | G1/8 po intérieur |
Force de levage parallèle à -20 kPa | 3.3 [kg] |
Force de levage parallèle à -60 kPa | 8.4 [kg] |
Force de levage parallèle à -90 kPa | 11.1 [kg] |
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 5.5 [kg] |
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 14 [kg] |
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 18.5 [kg] |
Duretés Shore | 60 |
Forme de la tétine | rond |
Couleur | noir |
Température de service | -20 ... +110 [°C] |
Volume | 22 [cm³] |
Poids | 0.033 [kg] |
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger