ZD50-PU-M10M

Ventouse en cloche
Série ZD
- Diamètre : 30 mm à 90 mm
- Géométrie optimale
- Pour des surfaces irrégulières et courbes
- Manutention en toute sécurité de la pièce à usiner, sans vibrations ni secousses
- Domaines d’application
- Métal
- Bois et matériels composés
- Intralogistique
Données techniques
Diamètre | 50 [mm] |
Matériau | Polyuréthane |
Raccord fileté | M10 extérieur |
Force de levage parallèle à -20 kPa | 2.14 [kg] |
Force de levage parallèle à -60 kPa | 4.46 [kg] |
Force de levage parallèle à -90 kPa | 5.62 [kg] |
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 3.57 [kg] |
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 7.44 [kg] |
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 9.38 [kg] |
Duretés Shore | 60 |
Forme de la tétine | rond |
Couleur | Orange translucide |
Température de service | 0 ... +60 [°C] |
Volume | 13.5 [cm³] |
Poids | 0.02 [kg] |
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger