ZGA80X250-22-FS1

Système de préhension par le vide
Série ZGA
Données techniques
Type de générateur de vide | Cartouche à vide |
Dimensions | 80x250 [mm] |
Type de cartouche à vide | ZVCL302 |
Nombre de raccords d'air comprimé | 1 |
Niveaux et nombre de cartouches à vide | 2 |
Elément d'étanchéité | Tapis en mousse dense |
Pression de service max. | 7 [bar] |
Raccord d'air comprimé | G1/4" intérieur |
Hauteur de l'élément d'étanchéité | 10 [mm] |
Niveau sonore max. | 65 [dB] |
Schéma des trous du tapis de mousse étanche | Rond Ø5 |
Poids | 1.62 [kg] |
imperméable à l'air | |
plaque d'aspiration interchangeable | Oui |
Consommation d'air à 6 bar | 208 [l/min] |
Nombre d'étages de la cartouche à vide | 2 |
Type de valve de la pince de surface | Résistance à l'écoulement |
Filtre à vide | Oui |
Débit volumétrique | 400 [l/min] |