ZGA300X600-38-FS2-P

Système de préhension par le vide
Série ZGA

Données techniques
Type de générateur de videCartouche à vide
Dimensions300x600 [mm]
Type de cartouche à videZVCL303
Vanne de régulation de l'évacuationOui
Raccordement du vacuostatConnecteur, M8, 4 pôles
Nombre de raccords d'air comprimé1
Niveaux et nombre de cartouches à vide8
Elément d'étanchéitéTapis en mousse dense
Version vanne de régulation d'airNC
Pression de service max.7 [bar]
Vacuostat numériqueOui
Raccord d'air compriméG1/4" intérieur
Raccordement électrique de l'électrovanneRaccordement du câble au connecteur
Hauteur de l'élément d'étanchéité20 [mm]
Niveau sonore max.65 [dB]
Schéma des trous du tapis de mousse étancheRond Ø12
Poids9.6 [kg]
imperméable à l'air
Vanne de régulation d'airOui
plaque d'aspiration interchangeableOui
Consommation d'air à 6 bar832 [l/min]
ÉlectrovanneOui
Sortie de commutationPNP
Tension24 [V]
Nombre d'étages de la cartouche à vide3
Type de valve de la pince de surfaceRésistance à l'écoulement
Filtre à videOui
Débit volumétrique2896 [l/min]