ZGA300X600-38-FL1

Système de préhension par le vide
Série ZGA

Données techniques
Dimensions300x600 [mm]
Type de générateur de videCartouche à vide
Type de cartouche à videZVCL303
Nombre de raccords d'air comprimé1
Niveaux et nombre de cartouches à vide8
Elément d'étanchéitéTapis en mousse dense
Pression de service max.7 [bar]
Raccord d'air compriméG1/4" intérieur
Hauteur de l'élément d'étanchéité10 [mm]
Niveau sonore max.65 [dB]
Schéma des trous du tapis de mousse étancheRond Ø5
perméable à l'air
plaque d'aspiration interchangeableOui
Consommation d'air à 6 bar832 [l/min]
Nombre d'étages de la cartouche à vide3
Type de valve de la pince de surfaceRésistance à l'écoulement
Filtre à videOui
Poids9.6 [kg]
Débit volumétrique2896 [l/min]