ZGA130X1000-38-FS1-P

Système de préhension par le vide
Série ZGA

Données techniques
Dimensions130x1000 [mm]
Type de générateur de videCartouche à vide
Type de cartouche à videZVCL303
Vanne de régulation de l'évacuationOui
Raccordement du vacuostatConnecteur, M8, 4 pôles
Nombre de raccords d'air comprimé1
Niveaux et nombre de cartouches à vide8
Version vanne de régulation d'airNC
Elément d'étanchéitéTapis en mousse dense
Pression de service max.7 [bar]
Vacuostat numériqueOui
Raccord d'air compriméG1/4" intérieur
Hauteur de l'élément d'étanchéité10 [mm]
Raccordement électrique de l'électrovanneRaccordement du câble au connecteur
Niveau sonore max.60 [dB]
Schéma des trous du tapis de mousse étancheRond Ø5
imperméable à l'air
Vanne de régulation d'airOui
plaque d'aspiration interchangeableOui
Consommation d'air à 6 bar832 [l/min]
ÉlectrovanneOui
Sortie de commutationPNP
Tension24 [V]
Nombre d'étages de la cartouche à vide3
Type de valve de la pince de surfaceRésistance à l'écoulement
Filtre à videOui
Poids8.1 [kg]
Débit volumétrique2896 [l/min]