Bras porte-ventouses pivotant à ressort
Série SO-304

  • Bras porte ventouses à ressorts avec tête orientable pour la surface in clinée de la ventouse Appropriée à la ventouse plate et à la ventouse à soufflet La ventouse peut être adaptée aux surfaces inclinées jusqu‘à 45° Sécurité anti rotation